Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Industria alimentare e delle bevande

Strumentazione di processo per l’industria Alimentare e delle Bevande
Gratuito per tutto il 2016

Visualizza la descrizione del programma
Data:
05.10.2016 - 05.10.2016
Lingua principale:
Italiano
Lingua offerta:
Italiano
Numero min. partecipanti:
5
Numero max. partecipanti:
40
Costo nella valuta locale:
300 Euro
Location:
Endress+Hauser Italia S.p.A Via Fratelli di Dio, 7 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Italia
  • Location

Temi trattati

  • Requisiti dell’industria Alimentare e delle Bevande:Standard igienici 3A, EHEDG, FDA, ... - Attacchi al processo, caratteristiche costruttive

  • Misure in applicazioni di processo per l’industria Alimentare:

  • Misure di Analisi, Portata, Temperatura nelle Utilities, CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilization In Place) - Misure di Portata, dosaggio, miscelazione e riempimento, misura contabilizzazione e qualità del vapore saturo

    - Misure di Pressione, livello serbatoi di stoccaggio

  • Misure di Analisi, tecnologia fotometrica per il controllo delle perdite di prodotto, concentrazione delle proteine e alla misura di colore

    - Misure di Livello, segmentazione dei controlli di livello in ambito igienico, stoccaggio polveri e solidi sfusi

    - Misure di Analisi, Pressione e Temperatura in ambito fermentativo

  • Esempi di diagnostica predittiva: Namur NE43, NE107 - Heartbeat, sicurezza a bordo strumento

Altre informazioni

Oltre al personale Endress+Hauser, professionisti esterni qualificati e testimonial di rilievo intervengono in qualità di esperti su tematiche di interesse generale.
Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione necessaria e l’Attestato di Partecipazione e verrà offerto il coffee break e il pranzo.
Tutti i corsi iniziano alle 9,30 e terminano alle 17,00.

Per scaricare il Calendario completo dei corsi di Formazione 2016 e relativi dettagli

Iscrizione ai corsi di formazione

Si prega di compilare il modulo sottostante.

Normativa D.lgs 196/03 Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D.lgs. n. 196/03 sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Società solo per l’invio di materiale amministrativo e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della norma. L’informativa completa è disponibile sul sito www.it.endress.com

Contatti

Raffaella Primitivi
Endress+Hauser Italia S.p.A. Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: 02 92192 305
Invia e-mail

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi