Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Pannello per l'analisi dell'acqua

Pannello modulare per il monitoraggio affidabile e sicuro dell'acqua in tutte le industrie

I pannelli di analisi sono la soluzione se i misuratori non possono o non devono essere installati nel processo. Sono dotati di tecnologia digitale Memosens per fornire i segnali di misura necessari al controllo di processo e alla diagnostica. Un'ampia gamma di trattamenti del campione e parametri consentono una precisa personalizzazione. Sono semplici da installare, mettere in servizio e controllare; possono essere combinati in base alle specifiche grazie alla loro struttura modulare.

Vantaggi

  • Soluzione personalizzata, specifica per l'applicazione

  • Funzionamento affidabile e sicuro, secondo le principali direttive e norme europee

  • Esecuzione salvaspazio

  • Modulare, scalabile e semplice da espandere

  • Elevata disponibilità di impianto, semplici tarature e manutenzioni

  • Un trasmettitore per tutti i parametri grazie ai controllori multiparametro Liquiline

Manutenzione semplice, fermi di processo ridotti

Il campione prelevato arriva mediante un bypass della linea di pressione o mediante una pompa separata, a secondo del tipo di processo. Ogni punto di misura ha una connessione diretta con il deflusso del campione, che può essere adattato separatamente per i vari parametri e interrotto per la manutenzione dei sensori. Si ottiene semplicità di manutenzione dei sistemi di misura utilizzati con solo una breve interruzione delle misure.

Tempi di intervento minimi, sicurezza di processo massima

Tutti i pannelli possono essere dotati di controllori multiparametro Liquiline. Consentono l'uso di sensori pretarati con tecnologia Memosens, riducendo sensibilmente i tempi di intervento nel processo. E meglio ancora, il concetto operativo accuratamente studiato e un'abile funzionalità di registro garantiscono sicurezza di processo e semplicità per l'operatore.

Misura un'ampia gamma di parametri

  • pH/redox

  • Conducibilità

  • Ossigeno

  • Torbidità

  • Cloro

  • Nitrati

  • Parametri somma (BOD, COD, TOC, SAC)

  • Misure fotometriche

Altri parametri disponibili su richiesta.

Campi applicativi

Pannelli di analisi dell'acqua per monitorare una vasta gamma di parametri in tutti i settori industriali e nelle utility, ad esempio, nelle seguenti applicazioni:

  • Acqua di processo

  • Gestione delle risorse idriche - supervisione delle acque reflue

  • Monitoraggio dei bacini idrici

  • Dissalazione

  • Monitoraggio osmosi inversa

  • Monitoraggio della clorazione e declorazione

  • Monitoraggio delle acque filtrate (in discarica)

  • Monitoraggio delle acque superficiali

  • Produzione di bevande

Applicazioni

  • Modular panel solution for a reliable and safe water monitoring in all industries ©Endress+Hauser

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi