Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sistema automatico di prevenzione del troppo pieno (AOPS)

Semplice rilevazione, segnalazione e prevenzione del troppo pieno con il sistema certificato IEC 61511, conforme ad API 2350

In seguito a recenti incidenti, sono state eseguite verifiche sistematiche sui sistemi di prevenzione del troppo pieno. Le migliori pratiche del settore per la gestione dei serbatoi di stoccaggio prevedono oggi una combinazione tra gli standard prescrittivi API 2350 esistenti e gli standard IEC 61511 per la sicurezza funzionale. Il nostro sistema automatico per la prevenzione del troppo pieno (AOPS) è un impianto volto a rilevare, indicare e prevenire la tracimazione pericolosa del vostro serbatoio di stoccaggio petrolchimico. Complementare alle nostre soluzioni di taratura del serbatoio e di gestione dell'inventario.

Gestione dell'intera catena di sicurezza

Lo standard API 2350 prescrive metodi tramite i quali i responsabili e il personale operativo possono prevenire il troppo pieno nei serbatoi. Lo standard richiede l'uso di un sistema di valutazione dei rischi. La sicurezza funzionale stessa può essere applicata solo su catene funzionali complete. Il nostro sistema di prevenzione del troppo pieno completamente automatico è stato certificato da ispettori della sicurezza indipendenti che operano a livello globale e garantiscono la conformità ai livelli SIL2 e SIL3.

Test di verifica funzionale di 16 serbatoi in meno di 5 minuti

Secondo gli standard IEC 61511 e API 2350, è necessario verificare la funzione di sicurezza di un dispositivo tramite test di verifica funzionale con cadenza regolare. Tramite questi test è possibile dimostrare la funzionalità del sistema di sicurezza strumentato in relazione ai requisiti di sicurezza. Il test di verifica funzionale integrato del sistema automatico di prevenzione del troppo pieno verifica automaticamente tutti i dispositivi di sicurezza pertinenti, come ad esempio interruttori di livello, relè di sicurezza, allarmi e luci di segnalazione con un solo pulsante.

In meno di 5 minuti, il test genera un report che potrà essere stampato tramite connessione USB. Ciò riduce in maniera significativa i tempi di messa in servizio e di manutenzione, nonché i costi.

Sicurezza tramite un sistema di sicurezza strumentato (SIS) indipendente

Per garantire un funzionamento sicuro e rispettare i più elevati standard di sicurezza, tutti i SIS devono lavorare in maniera indipendente rispetto agli altri sistemi di controllo dell'impianto. Tutti gli elementi di controllo, tra cui dispositivi di livello, di controllo e di allarme, devono essere dedicati esclusivamente al SIS. Il sistema automatico di prevenzione del troppo pieno è completamente indipendente. Inoltre, è dotato di un gruppo di continuità (UPS) con una durata minima della batteria di 30 minuti.

Sistema automatico di prevenzione troppo pieno (AOPS)

Infographic

Migliorate al tempo stesso sicurezza ed efficienza

  • Elevato livello di sicurezza e affidabilità grazie alla soluzione con certificazione SIL2/SIL3 del tutto indipendente

  • Tempi di messa in servizio e manutenzione ridotti grazie a un test di verifica funzionale automatico a distanza

  • Migliore sicurezza con un SIS indipendente

  • Supporto per prendere decisioni immediate e le misure di riparazione necessarie grazie a messaggi di allarme e avviso dettagliati

  • Perfetta integrazione nei sistemi di sorveglianza per il monitoraggio remoto abilitati da interfacce standard quali EtherNet/IP

  • Sistema di prevenzione troppo pieno AOPS, combinazione tra standard API 2350 e standard per la sicurezza funzionale IEC 61511 ©Endress+Hauser

    Sistema automatico di prevenzione del troppo pieno (AOPS), combinazione di standard API 2350 e standard per la sicurezza funzionale IEC 61511

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi