La registrazione versatile e senza rischi. Il nuovo data manager Memograph M
Nei moderni impianti di processo, l’analisi della tendenza è diventata sempre più importante, soprattutto da quando le autorità locali e governative insistono sulla necessità di avere dati affidabili e integri per la protezione dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento, l’acquisizione sicura dei dati, l’analisi, il trend e la visualizzazione.

 

 

 

 

 

Versatile e realizzato per soddisfare le richieste di FDA

Informazioni in un colpo d'occhio

 

Con la possibilità di avere sino a 20 ingressi universali, Memograph M è il data manager ideale per impieghi nelle industrie di processo, per compiti come l'analisi del punto di misura, la garanzia della qualità e, anche, le applicazioni in laboratorio. Grazie all'opzione di una sicura registrazione dati secondo FDA 21 CFR 11, Memograph M può essere utilizzato in molti processi farmaceutici per fornire un'analisi dei valori misurati affidabile e a prova di manomissione.

Un evidente vantaggio del nuovo Memograph M è il luminoso display a 7” a elevata risoluzione. Di semplice lettura da qualsiasi angolazione, fornisce una chiara finestra sul processo, rendendo disponibile un'abbondanza di dati visualizzabili in un colpo d'occhio: alla visualizzazione di curve e bargraph, ai grafici circolari e alla visualizzazione goniometrica con emulazione di tradizionali strumenti analogici. Questo display di facile intuizione, è comandato mediante quattro tasti e il pulsante 'Navigator' e guida l'utente attraverso i vari menu.

 

Informazioni aggiornate

Spazio per  l'espansione delle capacità di trasmissione 

L'elaborazione non lineare del segnale non è più un ostacolo grazie a Memograph M - ogni ingresso può
essere linearizzato mediante la relativa tabella, con un massimo di 32 punti. L'alimentazione in loop di corrente e due uscite analogiche mettono a disposizione ulteriori funzioni, come l'alimentazione di altri trasmettitori bifilari e la ritrasmissione dei valori calcolati. E ancora di più, la sua velocità di scansione (100 ms) assicura la raccolta di informazioni e la loro visualizzazione sempre aggiornate!

Il nuovo registratore dati Memograph M, senza funzione di scrittura, analizza i dati primari e archivia valori analogici, valori del contatore o quantità e, simultaneamente, sino a 6 diversi periodi di funzionamento o stati di commutazione. Consente di monitorare e ritrasmettere sino a 100 valori del setpoint di allarme grazie ai 6 relè presenti nella versione base. Mediante i sistemi PROFIBUS o MODBUS, Memograph M può essere esteso fino a 40 canali e collegato con sistemi SCADA e PLC per ottenere la massima funzionalità.

 
Per avere ulteriori informazioni sul Memograph M, compilate questo coupon.
Nome *   
Cognome *   
Società *   
Indirizzo *   
Città *   
CAP *   
Indirizzo mail *   
Telefono *   
* Si prega di compilare
 
       
 

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per scaricare la specifica tecnica
del data manager Memograph M

 

Oppure contattate alessandra.icardi@it.endress.com

 
Formato per la stampa  |   Consiglia questa pagina  |   Aggiungi ai preferiti