Levelflex FMP 43. Radar a microimpulsi guidati.
Trasmettitore intelligente per la misura di livello continua in liquidi e applicazioni igieniche.

 

 

 

I vantaggi

Caratteristiche dello strumento

Misura indipendente dalle caratteristiche dei liquidi, come:
- densità
- costante dielettrica
- conducibilità
Misura possibile anche con superfici molto turbolente o schiuma
Semplice funzionamento in loco mediante menu e display alfanumerico a quattro righe
Comoda funzionalità a distanza, diagnostica e documentazione del punto di misura mediante il programma operativo ToF Tool fornito gratuitamente
Display separato e funzionalità a distanza opzionali
Presentazione in loco della curva dell'inviluppo sul display per una semplice attività di diagnostica
Elettronica sostituibile senza l'apertura del serbatoio
Applicazioni in sistemi di sicurezza (antitracimamento) con requisiti operativi sino a SIL 2, secondo IEC 61508/IEC 61511-1
Approvazioni:
- Europa: ATEX
- Nord America: FM, CSA
- Cina: NEPSI

 

Applicazione

Levelflex  FMP43 viene utilizzato per la misura di livello continua di liquidi in applicazioni con requisiti igienici specifici. 

 

Materiali

Tutti i componenti bagnati sono listati FDA e testati secondo l'USP Cl. VI
Scelta di superfici metalliche lucidate o elettrolucidate fino a 0,38 μm e a basso Δ di contenuto di ferrite

 

Struttura

Struttura flush mounted senza sbalzi conforme ai requisiti ASME BPE
Sonda completamente smontabile; asta della sonda, connessione al processo e guarnizioni sostituibili
Disponibili connessioni al processo asettiche da DN25 (1")
Sonda trattabile in autoclave e adatta a CIP, SIP

 

Approvazioni (igiene)

Approvazioni in conformità a 3A e EHEDG

Comunicazione

Sono disponibili le seguenti interfacce per l'integrazione su una piattaforma informatica:

HART (standard) con 4...20 mA analogico
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

 
Per avere ulteriori informazioni sul Radar a microimpulsi guidati Levelflex M, compilate questo coupon.
Nome *   
Cognome *   
Società *   
Indirizzo *   
Città *   
CAP *   
Indirizzo mail *   
Telefono *   
* Si prega di compilare
 
       
 
Per approfondire online le informazioni sul nuovo Levelflex M
 
Formato per la stampa  |   Consiglia questa pagina  |   Aggiungi ai preferiti