SOLIPHANT T
Nuovo controllo a vibrazione “monolama”

Il nuovo controllo a vibrazione monolama

I sistemi di controllo a vibrazione di Endress+Hauser hanno acquisito un'importante quota di mercato, grazie all'esperienza e all'affidabilità. Il nuovo Soliphant T  FTM20/21, sensore ad unico elemento vibrante, si aggiunge ad una gamma di soluzioni per il controllo di prodotti solidi polverosi o granulometria fine.

 

Una delle caratteristiche salienti dei SOLIPHANT di Endress+Hauser è sempre stata la robustezza e l'affidabilità, qualità che si presentano in modo marcato anche nel nuovo FTM20/21.

Esistono sensori ad unico elemento vibrante nel mercato, ma nessuno di questi ha caratteristiche prestazionali pari al SOLIPHANT  T.  Infatti il cuore del sensore è costituito da un piezocristallo di nuova concezione che consente di disaccoppiare l'elemento vibrante dall'attacco al processo, facendo in modo che regni completa insensibilità da eventuali vibrazioni provenienti dall'esterno. In questo modo riusciamo ad assicurare la massima affidabilità di funzionamento del sensore.

Il "drive” non è in contatto con il prodotto, consentendo di avere meno influenze derivanti dalle pressioni esterne e dalle temperature. Il SOLIPHANT  T FTM20/21 è uno strumento con ottimo rapporto qualità/prezzo, da utilizzare per controllare il livello di prodotti solidi con granulometria fino a 25mm e con densità a partire da 200g/l.

 

 

La versione FTM20 è compatta (Lunghezza 225mm), mentre la versione FTM21 ha il tubo di estensione (Lunghezza massima 1500mm). La temperatura massima di funzionamento è 150°C con pressioni fino a 25bar.

 

La versione ad unico elemento vibrante diventa particolarmente utile laddove il prodotto da controllare può presentare una certa facilità alla formazione di ponti, cosa che su una forcella vibrante genererebbe sicuramente erronei segnali. Infatti la minor sensibilità dello strumento diventa un punto di vantaggio di fronte a prodotti che tendono a depositare.

 

La funzione di rilevamento solidi in acqua può essere tranquillamente effettuata con questo nuovo strumento, consentendo così di trovare largo spazio anche nel mondo delle acque che spesso richiedono soluzioni di questo tipo.

 
Per richiedere ulteriore documentazione sul nuovo controllo di livello per solidi Soliphant T invii questo modulo compilato
Nome *   
Cognome *   
Società *   
Indirizzo *   
C.A.P. *   
Località *   
Provincia *   
Telefono   
Fax   
E-mail *   
Note:
* Campo da compilare
 
       
 
Per approfondire l'argomento on line...
 
Formato per la stampa  |   Consiglia questa pagina  |   Aggiungi ai preferiti