Prosonic S - Il nuovo misuratore di livello ad ultrasuoni
FMU90/FDU9x

 

 

 

Una visione innovativa da un'esperienza consolidata

Tagliato sulle vostre esigenze

I misuratori di livello ad ultrasuoni sono stati usati in liquidi e solidi in molteplici situazioni applicative già dal 1969. Installati in più di 400.000 esemplari in tutto il mondo questi misuratori senza contatto hanno conquistato negli anni una ferma posizione nell'automazione di processo. La famiglia Prosonic di Endress+Hauser si distingue per le sue caratteristiche di affidabilità e sicurezza di misura.  Seguendo il continuo sviluppo della misura ad ultrasuoni Endress+Hauser oggi presenta Prosonic S. FMU90 offre un principio di misura comprovato e testato, combinato con le più evolute tecnologie in grado di rispondere alle esigenze più elevate.

Prosonic S, nella sua versione separata, consiste di un trasmettitore FMU90 e un sensore FDU9x che possono essere installati a distanza  fino a 300 m. Sono disponibili due diverse custodie. La prima particolarmente robusta si adatta all'installazione all'esterno e non teme infiltrazioni di umidità, la seconda per montaggio su guida DIN è essenziale in spazi ristretti, nelle cabine di controllo. E' disponibile come opzione anche un display separato per l'installazione in pannelli di controllo. E' possibile continuare ad utilizzare sensori già installati della serie FDU8x. I nuovi sensori ultrasonori della linea FDU9x offrono prestazioni più elevate in quanto a distanza di blocco, materiali, campi di misura e di temperatura. Per applicazioni con prodotti particolarmente aggressivi sono disponibili sensori  incapsulati. Per l'industria alimentare è possibile scegliere sensori completamente saldati in acciaio inox. I sensori per prodotti solidi possono misurare in un campo massimo di 70 m (230 piedi). Grazie alla loro approvazione ATEX i Prosonic S possono essere applicati in aree con pericolo di esplosione. Praticamente una versione per ogni applicazione. Endress+Hauser offre con Prosonic S un'assoluta flessibilità.

 

Installazione, messa in marcia, funzionamento - semplici, veloci, sicuri

Livello, portata, controllo delle pompe ed altro ancora…

Già in fase di installazione dell'elettronica: collegamenti facilissimi grazie a terminali ad innesto. Il riconoscimento automatico del sensore collegato semplifica la messa in marcia evitando errori di configurazione. Prosonic S funziona sia tramite il software operativo ToF Tool già utilizzato con diversi strumenti e fornito gratuitamente, sia tramite il display multilinea disponibile in diverse lingue. L'utente viene guidato passo a passo in tutte le fasi di installazione e messa in funzione. Se richiesto, lo strumento mostra sul display il segnale sotto forma di curva di inviluppo, permettendo una diagnosi di  funzionamento sicura ed immediata.
Ogni applicazione ha esigenze e caratteristiche particolari. Sia in liquidi che in solidi Prosonic S è uno strumento di misura versatile, adattabile a qualsiasi applicazione. Dalla misura di livello e volume in serbatoi e sili, fino alla misura di portata in canali aperti, stramazzi o per il controllo delle pompe - Prosonic S offre ottime prestazioni per tutti i compiti di misura. Prosonic S FMU90 è ben equipaggiato per l'industria delle acque e per il trattamento delle acque reflue, così come per gli ambienti inospitali dell'estrazione delle materie prime.
 
Per avere ulteriori informazioni sul nuovo Prosonic S, compilate questo coupon.
Nome *   
Cognome *   
Società *   
Indirizzo *   
Città *   
CAP *   
Indirizzo mail *   
Telefono *   
* Si prega di compilare
 
       
 
Formato per la stampa  |   Consiglia questa pagina  |   Aggiungi ai preferiti