Taratura in campo e in laboratorio
Un servizio completo e competente

Taratura, un servizio studiato per le esigenze del cliente

 

La strumentazione che controlla i processi di qualità ha bisogno di regolari controlli, validazioni e tarature?

E' richiesto un servizio ad alto rapporto qualità/prezzo, veloce, di massima qualità, tracciabile e accreditato?
Con certificati di taratura chiari e concisi?

I servizi di taratura di Endress+Hauser coprono tutti questi aspetti, dal controllo in campo, alla taratura presso i nostri laboratori accreditati. Tariamo la vostra attrezzatura in tempi brevi per assicurare il minimo impatto di costo sul vostro processo.

 

 
Taratura in campo   
 

Questo servizio assicura risparmi di tempo e costi dovuti allo smontaggio della strumentazione. I tecnici Endress+Hauser operano da anni con grande professionalità nei più svariati tipi di processo, sostenuti da apparecchiature tracciabili e SOP's (Standard Operating Procedures) per assicurare un servizio professionale.


Se richiesto, gli specialisti Endress+Hauser sono in grado di gestire il programma di ri-taratura degli strumenti in impianto, garantendo la conformità dei rapporti, dei certificati da produrre per la documentazione della qualità.

Tuttavia problemi ambientali e grado di precisione richiesta, non sempre permettono la taratura direttamente in campo.

 

In questi casi, lo strumento può essere spedito in uno dei centri Endress+Hauser dove i nostri tecnici provvederanno a tararlo con precisione in un breve lasso di tempo.

 
Servizio di taratura in laboratorio  

Endress+Hauser, è orgogliosa di poter offrire servizi di taratura estesi, di eccezionale performance e precisione. Tutti i principali laboratori di taratura sono accreditati ISO 17025 e tracciabili secondo standard internazionali. I nostri laboratori sono sparsi in tutto il mondo. Un esempio sono i nostri centri per la taratura degli strumenti di portata in Svizzera, Francia, UK, India, China, USA e Giappone. Nessun altro fornitore di servizi è in grado di darvi una tale qualità di supporto.

 

Ovunque sia stato tarato lo strumento, in campo o in fabbrica, il relativo certificato sarà sempre conforme IS017025 e riconosciuto ed accettato dagli enti locali. I rapporti di taratura Endress+Hauser sono redatti in modo da ottenere la piena approvazione da parte degli ispettori della qualità.

 

I nostri servizi possono essere inoltre adattati alle personali necessità, includendo le verifiche prima e dopo la taratura, gli eventuali aggiornamenti software delle apparecchiature e le riparazioni se necessarie.

I servizi non sono limitati alla strumentazione Endress+Hauser, ma possono essere estesi agli strumenti di altri produttore.

 

I Vantaggi

Specialisti aggiornati che assicurano tarature veloci ai minimi costi
Una sola azienda per la taratura di tutti i tipi di misura
Dalla taratura in campo a quella in laboratorio, la totale conformità agli standard internazionali è sempre garantita
Servizi Express per ridurre i tempi di fermata dell'impianto

 

 

Prestazioni di Taratura - valido dal luglio 2005


Grandezza

Campi disponibili

Note

Pressione relativa/delta P

(prova su 5 punti in totale)

-750mbar…0bar G

0…250bar G
 Strumento di riferimento certificato SIT o equivalente
Pressione relativa/delta P bassi campi
(prova su 5 punti in totale)
0…12,5mbar G, ħ12,5mbar Strumento di riferimento certificato SIT o equivalente
Pressione Assoluta
(prova su 5 punti in totale)
0…70barA Strumento di riferimento certificato SIT o equivalente

Temperatura

Prova su 3 punti con forno

-10…150°C

 

 

50…550°C

 

 

50…200°C

Inserti Ĝ 3 mm, 6 mm

L min. =140 mm

 

Inserti Ĝ 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm

L min =140 mm

 

Inserti rastremati 

Temperatura

Prova su 1 punto per contatto
300…800°C Necessaria disponibilità di un punto per l'inserimento dell'elemento termometrico di riferimento (termocoppia certificata)
pH 4, 7, 9.2 Soluzioni tampone certificate
Redox 200mV, 465mV Soluzioni tampone tecniche
Conducibilità 74µS…200mS Soluzioni certificate
Conducibilità ConCal 0,05…20µS Strumento certificato E+H
Torbidità 0,02…1000NTU/FNU Strumento tarato con soluzioni certificate
Ossigeno disciolto   Metodo della pressione parziale
Portata (previa verifica tecnica di fattibilità) Fino a DN80 Mobile Rig con Magnetico/Massico Certificato E+H
 

Verifiche comparative


 Grandezza

Campi disponibili

Note

Verifica della portata con strumento ad Ultrasuoni
(previa verifica tecnica di fattibilità)

DN15…100

DN100…4000
DMU92-DMU93 con certificato Endress+Hauser
Mappatura Canale Aperto   Correntimetro
(non certificato)                                               
 

Lavoriamo con il cliente per definire e soddisfare la conformità agli standard richiesti

 Il supporto Endress+Hauser garantisce puntualmente la conformità ai requisiti delle normative, tarando la strumentazione in base all'applicazione specifica riducendo al minimo le interruzioni nel servizio.

 

Endress+Hauser è orgogliosa di poter offrire completezza di servizi e supporto commerciale ovunque nel mondo, indipendentemente da dove i nostri prodotti siano stati acquistati.

Il nostro obiettivo consiste nel garantire la massima soddisfazione del cliente. Ogni giorno il personale Endress+Hauser lavora con questo scopo.

La rete dei nostri tecnici esperti in automazione di processo lavora per aiutarvi a creare nuove opportunità, massimizzando il ritorno dei vostri investimenti nell'automazione, riducendo i rischi operativi e migliorando di conseguenza la produttività dell'impianto. Lavoriamo con voi in qualità di partner offrendovi i nostri migliori consigli per farvi cogliere con successo e tranquillità le opportunità professionali che si potranno verificare.

Il servizio Endress+Hauser : Globale, competente e fidato.

 

 
Formato per la stampa  |   Consiglia questa pagina  |   Aggiungi ai preferiti