Micropilot M

FMR230

FMR230

  • Campo di misura: 
    fino a 20 m / 65 ft
  • Temperatura:
    -60 ...400 °C / -76...752 °F
  • Pressione
    -1...160 bar / ...2320 psi
  • Precisione:  
    ± 10 mm

 


Ulteriori informazioni su FMR230

FMR231

FMR231

  • Campo di misura: 
    fino a 20 m / 65 ft
  • Temperatura:
    -40 °C...150 °C / -40...302 °F
  • Pressione:
    -1...40 bar / ...580 psi
  • Preciaione:
    ± 10 mm

 


Ulteriori informazioni su FMR231

FMR240

FMR240

  • Campo di misura: 
    fino a 70 m / 230 ft
  • Temperatura:
    -40...150 °C / -40...302 °F
  • Pressione:
    -1...40 bar / ...580 psi
  • Precisione: 
    ± 3 mm

 


Ulteriori informazioni su FMR240

FMR244

FMR244

  • Campo di misura: 
    fino a 25 m / 82 ft; fino a 15 m / 49 ft nei solidi
  • Temperatura:
    -40...130 °C / -40...266 °F
  • Pressione: 
    -1...3 bar / ...43,5 psi
  • Precisione: 
    ± 3 mm

Ulteriori informazioni su FMR244

FMR245

FMR245

  • Campo di misura:
    fino a 20 m / 65 ft
  • Temperatura:
    -40...150 °C / -40...302 °F
  • Pressione: 
    -1...16 bar / 232 psi
  • Preciaione:
    ± 3 mm

Ulteriori informazioni su FMR245

FMR250

FMR250

  • Campo di misura:
    70 m / 230 ft
  • Temperatura:
    -40...200 °C / -40...392 °F
  • Pressione:
    -1...16 bar / ...232 psi
  • Precisione:
    ± 15 mm
  • Uscita:
    4...20 mA HART®

Ulteriori informazioni su FMR250

Micropilot S

FMR540

FMR540

  • Campo di misura: 
    fino a 30 m / 98 ft
  • Temperatura:
    -40...+200 °C / -40...+392 °F
  • Pressione:
    -1...16 bar / -14.5...232 psi
  • Attacchi al processo: 
    da DN100 (4")
  • Antenna a cono

 

 


Ulteriori informazioni su FMR540

FMR530

FMR530

  • Campo di misura: 
    fino a 25 m / 82 ft
  • Temperatura:
    -40...200 °C / -40...392 °F
  • Pressione:
    -1...64 bar / ...928 psi
  • Precisione:
     ± 1 mm

Ulteriori informazioni su FMR530

FMR531

FMR531

  • Campo di misura: 
    fino a 20 m / 65 ft
  • Temperatura:
    -40...200 °C / -40...392 °F
  • Pressione:
    -1...40 bar / ...580 psi
  • Precisione: 
    ± 1 mm

Ulteriori informazioni su FMR531

FMR532

FMR532

  • Campo di misura: 
    fino a 38 m / 124 ft
  • Temperatura:
    -40...200 °C / -40...392 °F
  • Pressione:
    -1...16 bar / ...362 psi
  • Precisione:
     ± 1 mm

Ulteriori informazioni su FMR532

FMR533

FMR533

  • Campo di misura: 
    fino a 40 m / 131ft
  • Temperatura:
    -40...200 °C / -40...392 °F
  • Pressione:
    -1...16 bar / ...232 psi
  • Precisione: 
    ± 1 mm

Ulteriori informazioni su FMR533

Unità di monitoraggio

NRF590

NRF590

L'unità a lato serbatoio NRF590 è un dispositivo di monitoraggio che include il sensore, per applicazioni di tank gauging  in serbatoi di prodotti solidi granulari.

Può essere utilizzato insieme ai misuratori radar Endress+Hauser della serie Micropilot M e Micropilot S, e combinato con altri dispositivi e sensorei con protocollo HART.


Ulteriori informazioni su NRF590