Successore
Il sensore standard per le esigenze più elevate nella misura di livello di prodotti solidi granulari
Maggiori informazioni
Massime prestazioni nelle applicazioni più impegnative
Ulteriori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Caratteristica / Applicazione
Misura di livello senza contatto soprattutto per solidi sfusi, da granulari a polveri. Misura di livello in silos alti con solidi molto polverosi, ad es. cemento, farina cruda o mangimi. Applicazioni con solidi estremamente abrasivi, ad es. ferrite/clinker
Specialità
Connessione di spurgo dell'aria
Alimentazione / Comunicazione
A 2 fili (HART/PROFIBUS PA/Fieldbus Foundation)
Antenna
Parabolica DN200/8", DN250/10" Cono DN80/3", DN100/4"
Precisione
±15 mm (o 0,04% del campo, il valore maggiore)
Temperatura ambiente
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Temperatura di processo
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 16 bar (Vuoto … 232 psi)
Parti bagnate
PEEK, 1.4435, 1.4404, 316L
Attacco al processo
Filettatura: R1 1/2", NPT1 1/2 Flangia: DN80, DN 100 ASME 3", 4" JIS 80A, 100A UNI DN100/4" … DN250/10"
Distanza di blocco
Lunghezza antenna + 400 mm (15.75")
Distanza massima di misura
Comunicazione
4-20 mA HART PROFIBUS PA Fieldbus Foundation
Certificati / Approvazioni
Opzioni
Display separato Estensione dell'antenna 250 mm/10" o 450 mm/18" Posizionatore top target (± 15°)
Limiti applicativi
Dk < 1,6 Riduzione max. consentita del campo di misura mediante: Fluidi con scarsa proprietà di riflessione Angolo di risposo Larga superficie dei solidi sfusi, ad es. solidi a basso peso specifico per riempimento pneumatico Depositi, soprattutto di materiali umidi
I più scaricati
Informazioni tecniche
Micropilot M FMR250
Versione italiana - 01/2011
Misura di livello radar
Misura di livello continua, non a contatto, di prodotti solidi.
Tecnologia bifilare 4...20 mA, efficientein termini di costi.
EN
IT
DE FR JA PL PT RU ZH
01/10/2012
31/01/2011
31/12/2009
03/08/2009
04/05/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2011
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
TI00390FIT_1311.PDF
Micropilot M FMR250
Versione italiana - 01/2006
Misura di livello radar
EN
IT
CS DE FR JA NL PL PT RU ZH
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2006
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA284FIT.PDF
84 documenti
Informazioni tecniche
Micropilot M FMR250
Misura di livello radar Misura di livello continua, non a contatto, di prodotti solidi. Tecnologia bifilare 4...20 mA, efficientein termini di costi.
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
01/10/2012
31/01/2011
31/12/2009
03/08/2009
04/05/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2011
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
TI00390FIT_1311.PDF
EN
IT
Tedesco French
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2006
Dimensione del file:
7.7 MB
Nome del file:
BA331FIT.PDF
EN
IT
Ceco Tedesco French Giapponese Olandese Polacco Portoghese Russo Cinese
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2006
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA284FIT.PDF
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Portoghese Russo
03/08/2006
31/01/2006
21/11/2005
01/08/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
21/11/2005
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA291FIT.PDF
Micropilot M FMR250
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
IT
Tedesco
30/07/2010
18/05/2009
30/06/2007
Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2010
Dimensione del file:
5.4 MB
Nome del file:
BA336FEN_0310.pdf
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Lingua:
Inglese
Versione:
15/04/2021
Dimensione del file:
194.9 KB
Nome del file:
KA00556F00_A2.pdf
Micropilot M FMR250
HART (SW 1.0)
Instalation
instructions for parabolic reflector
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4
20 mA 2-wire technology.
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Olandese
30/07/2004
01/08/2003
Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2004
Dimensione del file:
63.6 KB
Nome del file:
KA236FA6.pdf
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
Lingua:
Inglese
Versione:
20/04/2021
Dimensione del file:
188.7 KB
Nome del file:
KA00594F_A2.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
IT
Tedesco French Cinese
31/12/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
31/12/2009
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA1017FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
IT
Tedesco French Cinese
31/12/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
31/12/2009
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA1016FEN_1209.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Connettore a3poli,M12,PA,con guarnizione
Set of screws housing F12/T12/F23
Numero disegno
Codice d'ordine
12
535720-9020
coperchio per vano connessioni F12/F23
Numero disegno
Codice d'ordine
11
52006026
Coperchio per vano connessioni F12/F23
Numero disegno
Codice d'ordine
11
52019062
Coperchio F12/T12 Alu,finestra,guarniz.
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Numero disegno
Codice d'ordine
20
517391-0011
Cover F23 316L, sight glass, gasket
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52018670
Numero disegno
Codice d'ordine
20
52018671
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Numero disegno
Codice d'ordine
25
518710-0020
Abdeckhaube T12 (MICROPILOT M/S)
Numero disegno
Codice d'ordine
11
52005643
O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pezzi
Modulo morsetti 4-poli, HART, 2-fili
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52006197
Klemmenmodul 4p +2Dr-Filter/PA+FF(F12
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52012156
Mod.termin. Ex d, 4poli, 2fili, HART,T12
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52013302
Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52013303
Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52018949
Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Numero disegno
Codice d'ordine
35
52018950
Electronics FMR24x/250, Ex, HART,v5.0
Numero disegno
Codice d'ordine
30
71026754
Elettronica FMR24x/250, Ex, PA, v5.0
Numero disegno
Codice d'ordine
30
71026819
Electronics FMR24x/250, Ex, FF, v5.0
Numero disegno
Codice d'ordine
30
71026820
Display VU331, versione 2
Numero disegno
Codice d'ordine
40
52026443
HF-module FMR24x, FMR250, 26GHz
Numero disegno
Codice d'ordine
31
52024953
Numero disegno
Codice d'ordine
55
52025230
Horn FMR250,100mm/4",length 280mm,SS
Numero disegno
Codice d'ordine
55
52025231
Riflettore a parabola 197x25, 316L
Numero disegno
Codice d'ordine
55
52025233
Riflettore a parabola 173x60, 316L
Numero disegno
Codice d'ordine
55
71090287
Riflettore a parabola 236x88, 316L
Numero disegno
Codice d'ordine
55
71090289
Cono FMR250/540,100mm/4",lungh 430mm,SS
Numero disegno
Codice d'ordine
55
71020169
Antenna FMR250, senza cono/parabola
Numero disegno
Codice d'ordine
50
FMR250X-
Numero disegno
Codice d'ordine
65
535720-9010
Adaptionskit Gehäuse F12, 2Dr, f. FHX40
Abziehwerkzeug HF-Stecker MICROPILOT M/S
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Adapterkabel Servicetool FMR 13/23
Modifica nome targhetta, non Ex
Protective cover for housing T12/F12, SS
Codice d'ordine
543199-0001
Staffa di montaggio palina FHX40 1"/2"
Tettuccio di protezioneFMR250,FMR57
Protezione antenna, antenna 100mm(4")
Protezione antenna, antenna 80mm(3")
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti