Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0 a 500 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato + modulo di diluizione (1:4) -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
Atmosferico
Campo applicativo
Il sistema Liquiline CA80COD esegue il monitoraggio continuo della domanda chimica di ossigeno (COD) in linea. Supporta attivamente il monitoraggio della capacità di depurazione degli impianti di trattamento reflui consentendo la contabilizzazione basata sul carico nel caso di scarichi industriali. La taratura e la pulizia automatiche consentono un risparmio sui costi operativi, mentre la diagnostica avanzata con accesso remoto semplifica la produzione della documentazione di processo richiesta dalle autorità. Le funzioni di sicurezza controllate da software dell'analizzatore di COD assicurano un alto livello di sicurezza operativa.
Il sistema di analisi di COD Liquiline permette di monitorare:
I carichi e gli scarichi dei depuratori per attività di documentazione e per il calcolo della capacità di depurazione
Gli scarichi degli impianti di trattamento reflui industriali a scopo di contabilizzazione, in linea con il principio comunitario “chi inquina paga”
Acque di processo
Vantaggi
Il metodo del bicromato per la determinazione del COD, ampiamente collaudato, è direttamente comparabile ai risultati di laboratorio.
In linea con le esigenze dell'industria: l'analizzatore è perfettamente adatto alle attività di monitoraggio ambientale con acque reflue civili e industriali.
Integrazione rapida e semplice nel processo: versione autoadescante per installazione diretta o filtro a y per installazione in tubi di bypass.
Massimi livelli di sicurezza: copertura di sicurezza controllata da software per il reattore e tutte le parti riscaldate.
Perfetto connubio tra erogazione affidabile del campione e dosaggio ad alta precisione: le pompe peristaltiche sono in grado di gestire la presenza di particelle nel campione. Le barriere luminose consentono un dosaggio preciso e riproducibile.
Facile aggiornamento delle funzionalità: è possibile ottenere una stazione di misura completa semplicemente aggiungendo moduli e collegando i sensori a tecnologia Memosens.
Connettività avanzata: il modulo Liquiline Edge CYY7 trasferisce i dati di processo a Netilion, indipendentemente dal bus di campo. Ciò consente una panoramica remota e l'utilizzo dei servizi IIoT. È disponibile nei nuovi prodotti o come aggiornamento alle piattaforme Liquiline già installate.
Video
-
La domanda chimica di ossigeno (COD) di un liquido può essere determinata mediante processi di digestione chimica e termica e con il principio di misura colorimetrico. Questo video illustra il principio di funzionamento di un sistema colorimetrico.
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
Principio di misura
Colorimetrico
-
Caratteristica
Analizzatore per domanda chimica di ossigeno (COD)
-
Dimensione
Custodia (versione aperta):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Custodia (versione chiusa):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Custodia con base:
1723 x 530 x 463 mm
67,83 x 20,87 x 18,23 in -
Design
Design aperto, mobile e alloggiamento dello stand
Plastica ad alte prestazioni ASA-PC, supporto aggiuntivo in acciaio verniciato -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Temperatura ambiente
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Versione per esterni: - da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) -
Pressione di processo
Atmosferico
-
Velocità della sonda
min. 30 ml/min
-
Consistenza della sonda
Campione omogeneo acquoso omogeneo
-
Speciali
Facile aggiornamento a stazione di misura con fino a quattro sensori digitali Memosens
Taratura e pulizia automatica
Misurazione, pulizia e intervalli di taratura configurabili dall'utente
Analizzatore autoadescante con dosatore ottico l
Modulo di diluizione (opzionale)
Comunicazione digitale per l'accesso remoto -
Applicazione
Monitoraggio ambientale, monitoraggio dei valori limite delle acque reflue industriali e comunali
-
Alimentazione
100-120 VAC / 200-240 VAC ± 10%
50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz. -
Uscita / comunicazione
2x 0/4 a 20 mA
Modbus RS485/TCP (opzionale)
Webserver (opzionale)
EtherNet/IP
PROFIBUS DP
Relè di allarme
2x 0/4 .... 20 mA
Modbus RS485/TCP
2x 0/4 .... 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Ingresso
1 canale di misura
Da 1 a 4 ingressi digitali per sensori con protocollo Memosens (opzionale)
. -
Campo di misura
0 a 500 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato
0 a 5000 mg/l O2 COD metodo cromato + modulo di diluizione (1:4) -
Consumabili
I reagenti e le soluzioni standard CY80COD sono necessari per il funzionamento.
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80COD
-
Informazioni tecniche (TI)
Versione italiana - 05/2024New version available in EnglishAnalizzatore per la determinazione della domanda chimica di ossigeno
(COD)EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01185CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
-
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 05/2022New version available in EnglishIngressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80COD
-
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 05/2024New version available in EnglishAnalizzatore colorimetrico per domanda chimica di ossigeno
EN IT 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
22/05/2024
Dimensione del file:
6.2 MB
Nome del file:
BA01354CIT_0824-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80COD
-
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 05/2021New version available in EnglishAnalizzatore colorimetrico per domanda chimica di ossigeno
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
KA01238CIT_0621.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN IT 31/10/2025Lingua:
Inglese
Versione:
31/10/2025
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN IT 07/07/201425/03/201331/12/2011Lingua:
Inglese
Versione:
07/07/2014
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN IT 30/06/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/06/2025
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 01/2026New version available in EnglishKit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN IT 16/01/2026Lingua:
Inglese
Versione:
16/01/2026
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Versione inglese - 08/2025New version available in EnglishConversion of electronics modules
EN IT 26/08/202526/06/2025Lingua:
Inglese
Versione:
26/08/2025
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
EA01617CEN_0225-00.pdf
-
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Disegni CAD Disegni CAD
- Disegni CAD
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori
Prodotti correlati